Siemens 吸気式煙探知器(ASD)は、非常に早い段階で火災を検知して、要求の厳しい用途分野の重要なインフラを保護します。デュアル波長テクノロジーは、誤警報を回避し、電解質ガスの粒子を早期に検出することで、企業が継続性を維持するのに役立ちます。
Siemens ASDは市場で最大のカバレッジエリアを提供し、1つのユニットで最大6,700m²の広大なスペースを監視します。ニーズに合わせて、さまざまなモデルがあります。
- FDA221さん: デバイス1台あたりの分岐パイプの総長:120 m
- FDA222: デバイス1台あたりの分岐パイプの総長:200 m
- FDA241: デバイス1台あたりの分岐パイプの総長:120 m
- FDA242: デバイス1台あたりの分岐パイプの総長:400 m
- FDA261: デバイス1台あたりの分岐パイプの総長:800 m
- FDA262: デバイス1台あたりの分岐パイプの総長:1200 m
すべてのデバイスはEN 54-17とEN 54-20に準拠しており、VDSの承認を受けています。いくつかはSL2サイバーセキュリティ認定を受けています。