Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

診断機器の資金調達

スマートなイメージングに投資しています。

新しい診断機器の購入は、特に予算が圧迫されている時期には費用がかかる可能性があります。このことを念頭に置いて、Siemens Financial Services (SFS) は、各予算と組織のニーズに合わせて資金調達の取り決めを調整します。

sfs-uk-ヘルスケア-例-グラフィック-1

時代遅れの画像機器

英国のある画像診断会社は、6年以上前から複数の画像診断ユニットを所有していました。これらのユニットは交換またはアップグレードの準備がほぼ整っていただけでなく、同社は街中で診断スキャンを外部委託する契約を獲得していました。

新しい需要が高まっています

画像診断需要の増加が予想されていたため、機器群は拡大する患者ベースの要件を満たすことができなくなりました。そのため、同社の経営陣は、より新しく、より効率的なユニットセットへの投資と、最新の画像品質と患者経路の提供を慎重に計画していました。

柔軟性を求める財務

野心的な成長計画に加えて買収コストが高いことを考えると、同社は投資に第三者資金を使用し、自社の運転資金を他の事業分野に留保したいと考えていました。

専門知識による卓越性

SFSは専門の金融業者なので、画像技術、それが実際に提供するもの、正確な早期診断による幅広いメリット、業績に影響する相互依存関係について深い経験があります。

組織に合った財務

その専門知識と知識により、SFSは、機器の納入と設置のスケジュールを考慮に入れたり、サプライヤーの支払い条件を円滑に進めたりしながら、各企業の予算に合わせてカスタマイズされた資金調達プランを提供できます。

画面に医療用X線、X線を持っている臨床医、積み上げられたポンド硬貨が描かれた医療費のイラストです。
sfs-uk-ヘルスケア-サンプル-グラフィック-3

柔軟な条件

SFSとの話し合いの中で、同社は投資コストを7年間に分散させるような、より長いリース契約を望んでいることが明らかになりました。これは機器の意図するライフサイクルと一致し、財務リスクを軽減し、キャッシュフローを改善しました。

オールインパッケージの価値

SFSは、機器、配送、設置に加えて、融資期間中のメンテナンスとサービスの支払いを一括で行うこともできました。さらに、包括的な融資契約では、施設が必要とする一連の新しいベッドも対象となり、パッケージの価値がさらに高まりました。

正確さ、効率性、手頃な価格

新しい設備が整ったので、同社はアウトソーシング契約を履行し、より広いコミュニティにサービスを提供できるようになりました。新しいテクノロジーは、スキャン時間を最小限に抑えながら高解像度の画像を提供し、厳しい環境でも地域社会でもより正確で効率的です。

超音波検査、胸部X線、CT/MRIスキャンを受けている患者を描いた医療診断イラスト。

連絡を取る

SFSのファイナンスソリューションの詳細をご覧ください。