なぜでしょうか 積載量が1トンの自動移動ロボット。
FFTigv MOVY 1t には双方向ドライブがあります。このモデルには、オプションで3Dカメラや特別な構造物を装備できます。ナビゲーションはトラックガイドでも、シーメンスANS+ではレーザー誘導(SLAM)でもかまいません。両方を組み合わせることもできます。車両制御は、SIMOVEプログラミングのPLCに基づいています。そのため、物流プロセスの最適化、徒歩距離の短縮、時間とお金の節約において重要な役割を果たします。

FFTigv MOVY 1t には双方向ドライブがあります。このモデルには、オプションで3Dカメラや特別な構造物を装備できます。ナビゲーションはトラックガイドでも、シーメンスANS+ではレーザー誘導(SLAM)でもかまいません。両方を組み合わせることもできます。車両制御は、SIMOVEプログラミングのPLCに基づいています。そのため、物流プロセスの最適化、徒歩距離の短縮、時間とお金の節約において重要な役割を果たします。


1200x700x250mm

スラム:最大± 10mm
トラックガイド:最大±2mm

車両はあらかじめ決められた経路に沿って自律的に移動し、荷積みステーションまたは荷降ろしステーションで正確に停止します。Sensors は、道を横切る人、機械、物体を検出し、障害物回避を含めて速度やルートを自動的に調整します。

レーザースキャナーとセンサーを使用して環境をリアルタイムで監視します。
障害物や危険な状況が発生すると自動的に停止します。
緊急停止ボタンと視覚的な警告信号により、ISO 3691-4などの規格に準拠した安全な操作が保証されます。

コンソーシアムのプロジェクトパートナーの協力を得て、ギガワット級の水素電解装置のモジュール式生産プラントを設計、開発、機能テストする予定です。