なぜでしょうか 自動化の標準化。
当社の実装サービスを通じて、SICARやDDAPなどのソリューションに基づいて、自動生産ラインの独自の自動化標準を開発、統合、または実現するお手伝いをします。DDAPは、Siemens ハードウェアおよびソフトウェアソリューションを使用した独自のFFTプラットフォームです。これはデータ駆動型オートメーションプラットフォームの略で、高度なデータ分析、自動化、デジタルツールを活用して産業プロセスを最適化するために開発されました。標準化ツールは、柔軟なコンポーネントリスト、設計図、視覚化のためのアプリケーションプロジェクト、製造現場向けのガイドラインとソリューションを提供します。これらの業界で実績のあるコンテンツを備えたこれらのソリューションにより、お客様は当社のサポートを受けて独自の標準化コンセプトを効率的に開発することができます。