なぜでしょうか Festo AX Motion Insights Pneumatic。
データにより、不測の事態に備えることができます。自動化に不可欠な電気駆動装置や空気圧駆動装置は、コンポーネントの故障に直面し、予期しないダウンタイムにつながる可能性があります。Festo AX Industrial Appsは、シリンダーや電気軸の予知保全など、さまざまなアプリケーション向けの固定価格のAIソリューションを提供します。簡単な自己設置と接続により、迅速な結果が得られます。

データにより、不測の事態に備えることができます。自動化に不可欠な電気駆動装置や空気圧駆動装置は、コンポーネントの故障に直面し、予期しないダウンタイムにつながる可能性があります。Festo AX Industrial Appsは、シリンダーや電気軸の予知保全など、さまざまなアプリケーション向けの固定価格のAIソリューションを提供します。簡単な自己設置と接続により、迅速な結果が得られます。


空気圧ドライブチェーンの摩耗や異常を継続的に追跡し、予防的なメンテナンスを行い、機械のダウンタイムを削減します。

システムステータスの概要をわかりやすく示し、迅速な評価と情報に基づいた意思決定を可能にします。

シーメンスS7 ClassicとTIA PLCブロックによる接続がサポートされているため、他のアプリケーションで分析データをさらに処理できます。

データサイエンスやAIの専門知識を必要とせずに簡単にセットアップできるように設計されているため、迅速な導入と即時の結果が得られます。

すべてのメーカーのドライブで動作し、特定の基準を満たすすべてのリニア空気圧アクチュエータを監視できる標準アプリとして機能します。