Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence 搭載 EyeOn

EyeOn は計画と予測の分野の国際的な専門家で、オランダ、ドイツ、スイス、ベルギー、アイルランド、米国にオフィスを構えています。彼らの使命は、インパクトのある結果を実現してビジネスを何年も先に進めることです。EyeOn はお客様とともに、影響の大きい計画と予測の改善を実施しています。EyeOnの国際的な専門家チームは、複雑な課題に焦点を当てています。これは、100を超える大規模な多国籍企業と仕事をした経験だけでなく、最新の技術、実証済みのデータサイエンスの革新、継続的な研究から得られた洞察を組み合わせることにも基づいています。EyeOn 挑戦してください。そうすれば、彼らは可能な限り最も実用的な方法で仕事を成し遂げます。
eyeonplanning.comで私たちを訪ねてください

なぜでしょうか Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence。

Honeycomb Inventory Optimizationは、中小企業が複雑なITプロジェクトを行わずに、過剰在庫を減らし、在庫切れを防ぎ、計画の可視性を高めるのに役立ちます。AI主導の在庫計画とシームレスなERP/APS統合により、在庫決定を自動化して、適切な在庫を適切なタイミングで入手できるようにします。顧客は数週間以内に運転資金を削減し、サービスレベルを向上させ、プランナーの効率を高めます。

利点

  • Inventory レベルの残高
    Honeycombは在庫レベルを最適化して、過剰在庫と在庫切れの両方を減らします。これにより、高いサービスレベルを維持しながら運転資金を不必要に消費することがなくなり、顧客満足度と業務効率が直接向上します。
  • 迅速な実装を実現
    迅速なオンボーディングのために設計されたHoneycombは、数か月ではなく数分でインサイトを提供します。そのプラグアンドプレイアーキテクチャは、最小限のITリソースしか必要としないため、企業は導入期間を長くすることなく、迅速な成功と即時のROIを実現できます。
  • サプライチェーンの変動を管理します
    Honeycombは、サプライヤーの業績、リードタイムのリスク、物流の制約を組み込むことで、企業が不確実性を乗り越えるのに役立ちます。計画担当者は、what-ifシナリオを実行して供給ショックに迅速に適応し、オペレーショナルリスクを軽減し、レジリエンスを向上させることができます。
  • データ統合を簡素化
    HoneycombはERPやAPSプラットフォームとシームレスに接続して、断片化されたデータを統合します。サイロを排除し、在庫のパフォーマンスを統合的に把握できるため、ITの複雑さやデータ調整の遅延なしに、洞察に基づいて簡単に行動できます。
  • 測定可能なビジネス価値を提供する
    ユーザーからは、在庫コスト全体が5〜10%、安全在庫が10〜20%削減されたと報告されています。予測の改善と安全在庫の減少はキャッシュフローを解放し、リアルタイム分析はよりスマートで迅速な意思決定を可能にし、最小限の投資で価値を最大化します。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

花王化学の在庫を8%削減しました

花王化学では、サプライチェーン管理チームがEyeOn ストックで定められた目標在庫レベルを、活発なS&OEプロセスと組み合わせて実施しました。これにより、6か月以内に総在庫が 8% 減少し、外部倉庫保管費がさらに2万ユーロ節約されました。