なぜでしょうか より高い精度のためのプラグアンドプレイの需要予測。
Honeycomb Forecastは、成長を続けるサプライチェーンチームが、手動の予測や断片的な計画を正確な自動需要予測に置き換えるのに役立ちます。エンタープライズAPSツールのように複雑ではなく、よりスマートな計画を必要とする企業向けに構築されており、統計モデル、自動モデル選択、ガイド付きワークフローを使用して、予測精度を5〜20%向上させ、意思決定をスピードアップし、計画データへの信頼を築きます。
Honeycomb Forecastは、成長を続けるサプライチェーンチームが、手動の予測や断片的な計画を正確な自動需要予測に置き換えるのに役立ちます。エンタープライズAPSツールのように複雑ではなく、よりスマートな計画を必要とする企業向けに構築されており、統計モデル、自動モデル選択、ガイド付きワークフローを使用して、予測精度を5〜20%向上させ、意思決定をスピードアップし、計画データへの信頼を築きます。

Honeycombの予測エンジンには、実績のある統計モデルとスマートなベストフィットの選択が付属しているので、常にその仕事に適した方法を見つけることができます。

インテリジェントな異常処理を行い、異常値を早期に修正するので、需要シグナルはきれいで、安定していて、信頼できる状態に保たれます。

実用的な洞察とアラートは、エンリッチメント中にどこに焦点を当てるべきかを正確に示すので、予測を本当に動かすいくつかの瞬間に努力が注がれます。

中小企業向けに特別に設計されたこのソリューションは、ITの深い専門知識がなくてもエンタープライズグレードのパフォーマンスを実現します。その直感的なインターフェースと焦点を絞ったスコープにより、すぐに導入できるため、リソースに制約のあるチームに最適です。
既存のERPやAPSシステムとスムーズに統合して、計画環境全体を完全に可視化できます。Honeycombプラットフォームの一部として、データの一貫性を確保し、手作業をなくし、部門間のコラボレーションを強化します。