Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Insights Hub Connectivity & OEE Hub Integration 搭載 evosoft

evosoft GmbHはSiemens AGの 100% 子会社で、産業デジタル化ソリューションに焦点を当てています。私たちの主な価値は、OTレベルからSCADAレベル、MESシステム、ITレベルまでのバリューチェーン全体をシームレスに統合することです。私たちは、アイデア考案からお客様に相談し、その後、エンドツーエンドのデジタルトランスフォーメーションのバリューチェーン全体をカバーする、オーダーメイドのデジタル化ソリューションの実現からサービスを行います。

なぜでしょうか 特徴とメリット。

... 変換。Siemens グループの一員として、私たちは課題をビジネスの成長機会にうまく変換します。
-接続分析:ITシステムとOTシステム全体でInsights Hub とOEE Hubが最適に連携できるようにします。
-IoTSolutions 設計:特定のビジネス目標と要件に沿ったオーダーメイドのアーキテクチャを作成します。
-最先端のSoftware 統合:最新のテクノロジーを利用して、OT環境とIT環境をシームレスに接続します。
-スムーズなデジタル変革プロセス:高度で将来性のある事業運営へのシームレスな移行を促進します。
-計画外の生産停止を最小限に抑える:重要な機器の一般的な故障モードを特定し、予知保全戦略を実施してください。リアルタイムのセンサーデータを監視して異常を検出し、メンテナンスアラートをトリガーします。
-総合設備効率(OEE)の強化:機械の稼働時間、ダウンタイム、性能指標に関するデータを収集します。OEE コンポーネント(可用性、パフォーマンス、品質)を分析して、改善すべき分野を特定します。
-業務効率の最適化:部門横断的なチームと協力して、生産プロセスのボトルネックに対処します。過去のダウンタイムデータを使用して、メンテナンスタスクの優先順位を付け、リソースを効果的に割り当てます。

01t7Q000002etUd-MindSphere.jpeg

利点

  • 接続チェック:製造現場のデジタル化準備が整っていることを確認してください。
    カスタマーガイダンス:自動化ソリューションの技術コンサルティングに焦点を当ててください。
  • データ/アセットモデリング:ラインアセットの定義とInsights Hub でのアセット/アスペクトタイプの統合。事前に定義されたマシンのデータポイントの評価と、潜在的な新しい要件の特定。
  • データ統合:OEE Hubに必要なデータポイントをショップフロアからInsights Hub の資産に接続します。
  • OEE Hubの設定:OEE KPI、時間モデル(生産状況)、理由ツリー、ステータスマッピングと製品、カレンダーの設定。
  • Test と検証:製造現場からInsights Hub とOEE 計算までのデータフローの検証。

リソースと関連製品の詳細