Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

QUICKDATA Plant Solution 搭載 EVIAS

EVIAS GmbHは、2006年にバート・ベルクツァーバーンで設立されて以来、発展してきたオートメーション技術の大手エンジニアリングオフィスです。エンジニアリング、プロジェクト管理、電気設計、開閉装置の建設、トレーニングの分野で包括的なサービスを提供しています。サービスやプロジェクト管理、自動化の分野で25年以上の経験を持つEVIASは、カスタマイズされたソリューションで海外の顧客をサポートしています。Siemens ソリューションパートナーとして、彼らはその品質と専門知識で知られており、ISO9001認証を受けています。

なぜでしょうか 施設の効率的な管理を始めましょう。

QUICKDATA Plant Solutionは、すべての重要な製品の詳細、技術データ、顧客固有の情報、インテリジェントなメンテナンスプラン、サポート管理に迅速かつ安全にアクセスできる、プラットフォームに依存しないソリューションです。これらはすべて1つのプラットフォームに統合されています。
QUICKDATAを使用すると、生産ワークフローを一元化し、プロセスをデジタル化して、時間を最大限に節約し、運用効率を高めることができます。

利点

  • すべての重要なデータを一元的に利用できるため、時間を節約できます
  • システム上のすべてのアクティビティのトレーサビリティ
  • 迅速な情報交換による効率の向上
  • チーム間のコラボレーションがより簡単に

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件

Windows サーバー2019以降

Microsoft SQL サーバー