Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Ethon Industrial AI Platform 搭載 Ethon

EthonのIndustrial AI プラットフォームは、小さなプロセス逸脱が数百万ドルの損失につながるという重要な課題を解決します。私たちのプラットフォームは、生産プロセスがどのように振る舞うかをリアルタイムで理解し、偏差を明らかにし、変動の原因を説明しています。


これは、チームが工場全体でコスト、品質、スピードを最適化するように導きます。
1)異なるデータソースにわたる共通のファクトリコンテキストの作成、
2)製造に合わせた因果的AIモデルで生産データを分析し、
3)洞察をプロセスの専門家や製造現場向けの役割別のガイダンスに変える


お客様は生産廃棄物を80%以上削減し、2,000万米ドル以上のコスト削減を実現しました。
もっと知りたいですか?私たちのウェブサイト https://www.ethon.com/ を見て、LinkedInでフォローしてください。

なぜでしょうか Industrial AI で生産性を引き出す。

EthonのAIプラットフォームは、生産の偏差をリアルタイムで理解して説明し、チームがコスト、品質、スピードを最適化できるように導きます。コネクテッドファクトリーのコンテキストを構築し、因果的AIを適用し、役割固有のガイダンスを提供することで、根本原因を見つけ、プロセスを最適化し、検査を自動化します。


顧客は最大... の価値を引き出します
80% のスクラップ削減、
オペレーターの生産性が 25% 向上
2000万ドル以上の工場コスト削減、
サイト全体での3ヶ月未満のROI

利点

  • 迅速なタイム・トゥ・バリュー
    迅速に展開し、サイト間で簡単に拡張できるため、測定可能で再現可能な結果が得られます。スクラップを最大80%削減し、オペレーターの生産性を25%向上させ、数週間以内に工場あたり年間100万米ドル以上の節約を実現します。
  • コンテクストインテリジェンスを備えた1つの柔軟なプラットフォーム
    生産データをHistorian、SCADA、MESなどの既存のインフラストラクチャの上にあるAIネイティブの「インテリジェンスレイヤー」に統合してコンテキスト化することで、データサイロを解消します。
  • 相関関係ではなく、因果関係
    相関関係を超えて、真の因果関係ドライバーを特定し、安定した最適化されたプロセスを実現する因果的AIに基づく独自の推論モデルを採用しています。
  • エージェントワークフロー
    洞察をアクションに直接結び付けることで、プロセスを最適化し、安定させ、リアルタイムで継続的に改善し続けるエージェントのワークフローを可能にします。
  • 大規模企業への影響は実証済み
    Ethonのエンタープライズグレードのモジュール式で安全なアーキテクチャは、厳しい生産環境での堅牢性、データ整合性、稼働率を保証します。マルチサイトおよびリージョンの導入でも確実に動作します。2000万ドル以上の価値を生み出しているFortune 500のメーカーで実証されています。

主要な機能

Case Study

回答はありません

Siemens での完璧な目視Inspection

Siemens ラシュタットでは、EthonAIの検査官が15万件の検査と200種類の製品バリエーションにわたって 100% の欠陥検出を行い、新製品を数日ではなく数分でセットアップしました

実環境アプリケーション

Select...

AI主導の品質とプロセスの最適化

因果的AIとコンピュータービジョンを利用して根本原因を特定し、プロセスを最適化し、改善を拡大することで、菓子、CPG、乳製品、食用油、ソフトドリンク、ビール、砂糖、代替タンパク質の廃棄物を減らし、一貫した品質を確保します。

リソースと関連製品の詳細