Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ESG Strategy 搭載 Ensogo

Ensogoは、企業のリーダーがESG情報とデータに対する高まる需要に応えることを支援する、包括的かつ学際的なESGおよびSustainability・パフォーマンス・ソフトウェア・プラットフォームです。当社の直感的なソリューションにより、組織はバリューチェーン全体にESG戦略を簡単かつ効率的に展開できます。TCFD、CDP、GRI、UNSDG、IFRSなど、さまざまなESG基準を統合し、特殊なAIを活用して分析、提案、比較を行っています。
Ensogoを使用すると、企業は関連するESGトピックを特定し、目標を設定し、パフォーマンスをベンチマークし、ESGプログラムを設計し、KPIを監視し、ステークホルダーに進捗状況を伝えることができます。私たちは、専門知識、効率性、適応性を、すべてユーザーフレンドリーなインターフェースで提供します。

なぜでしょうか 主要なESG Strategy を策定し、実行してください。

目標設定と行動計画:ensogoを使用すると、意味のある持続可能性目標を設定し、目標マイルストーンを含むロードマップを作成し、各目標に責任を割り当てることができます。

ESGプログラムの選択と実行:ensogoは、包括的なESGデータベースと関連する洞察へのアクセスを提供し、組織に最適なESGイニシアチブを選択する際の指針となります。当社のセクター固有の専門知識とカスタマイズされたガイダンスを活用することで、戦略的目標に沿ったESGプログラムの実施を合理化できます。

リアルタイムの業績監視:ensogoでは、各プログラムに関連する主要業績評価指標(KPI)を継続的に追跡し、データの分析と意思決定を容易にするための視覚化とレポートを提供します。

利害関係者の関与とコラボレーション:利害関係者を積極的に関与させることで、信頼を築き、貴重な洞察を得て、ESG戦略が彼らの期待に沿うようにすることができます。

利点

  • ESGプログラムの実施を効率化しましょう
  • オーナーシップと目標の進捗状況を追跡します
  • プログラムを通じて透明性を示してください
  • 目標の影響を理解してください

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件