Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIQuench なのか?

SIQuench は、サブサイクルタイムで内部アークを急冷することでアークの影響を軽減するアクティブアーク保護システムです。これにより、機器の損傷やサービスの停止が最小限に抑えられ、修理コストと運用のダウンタイムが削減されます。再利用可能でメンテナンスフリーのシステムにより、規格で定められた安全性を超える予防的な安全対策が可能になり、プロセスの可用性が向上し、資産を保護できます。

3 つのオプションSIQuench は、シーメンスNXAIRスイッチギアの完全統合ソリューションとしてご利用いただけます。また、コアコンポーネントとして、またはあらゆるタイプのMV空気絶縁開閉装置に統合するためのQuickFitモジュールとしても存在します。

主な利点

一貫性と信頼性をもって業務を遂行する

継続的なセルフモニタリングにより、障害が発生すると警告してくれます。また、このシステムは、テストやコミッショニングを目的とした最大30回の無負荷スイッチング操作をサポートしており、交換は不要です。

安全基準を超える

SIQuench は爆発性媒体を使用しないため、安全基準を満たしています。メンテナンスの安全性を高め、重度の呼吸困難を引き起こす可能性のある内部アーク障害による有毒ガスの排出を防ぎます。

経常運用コストの削減

SIQuench は、故障したユニットを再利用できるため修理コストを最小限に抑え、周囲を汚染から守り、清掃費を削減できます。交換なしで5回切り替えることができ、20年間メンテナンスも必要ありません。

主要な機能

関連情報を探す