Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMOSEC 中電圧スイッチギヤなの?

SIMOSEC は、工場で組み立てられ、型式テスト済みの、二次配電用の空気絶縁中電圧開閉装置です。

SIMOSEC は中電圧配電の課題を解決して、運用上のセキュリティと信頼性を提供します。金属で囲まれた設計は、実績のある空気絶縁技術と高度なガス絶縁スイッチング機能を統合して、システムの安定性と個人の安全性を高めています。

SIMOSEC 中電圧開閉装置は工場で組み立てられ、IEC 62271-200に従って日常的にテストされています。コンパクトなデザインはスペースを最適化し、配電のニーズに応える信頼できる安全なソリューションを提供します。

主なメリット

運用上のセキュリティを強化します

配電システムの安全性を向上させてください。SIMOSEC スイッチギアは、安定した一貫したパフォーマンスを提供して、中断を最小限に抑え、重要なインフラストラクチャの継続的な電力を維持します。

安全基準を満たしています

堅牢な開閉装置設計で人員の安全を優先します。金属で囲まれた構造と国際安全基準への準拠により、メンテナンスや操作中にオペレーターを保護します。

スペースを最適化

SIMOSEC 開閉装置のコンパクトな設計により、設置スペースを減らすことができます。フットプリントが最適化されているので、インフラ計画が柔軟になります。

注目の機能