Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIESTORAGE NEOなのか?

eモビリティと再生可能エネルギーの急速な成長は、既存のグリッドインフラに負担をかけ、拡張には費用と時間がかかります。高度なストレージがなければ、送電事業者は予測不可能な電源、ピーク負荷、高額なアップグレードに直面します。SIESTORAGE NEOは、脆弱な送電網での高電力充電を可能にし、自家発電したエネルギーを蓄え、スマートな管理で負荷を分散することで、これらの課題に対処します。そのモジュール式でコンパクトな設計は、多様なニーズに合わせた堅牢でスケーラブルなソリューションを提供し、コストを削減し、あらゆる場所に信頼性が高く効率的なエネルギー供給を保証します。

SIESTORAGE NEO アーバンデザイン

SIESTORAGE NEOのパンフレット

グリッド接続を強化して高電力充電を可能にします

主な利点

電力網の弱い場所でも急速充電を有効にしてください

SIESTORAGE NEOは、グリッド接続が限られている場合でも高電力充電を可能にし、費用のかかるグリッドのアップグレードなしでeモビリティの拡張を可能にし、さまざまな場所で信頼性の高い充電インフラストラクチャを確保します。

スマートで効率的な負荷管理

このシステムは、発電と消費のバランスを取り、自家発電したエネルギーを蓄え、ピーク負荷を管理し、エネルギー使用量を最適化し、送電網事業者と企業の運用コストを削減します。

モジュール式でスケーラブルで堅牢な設計

SIESTORAGE NEOのコンパクトなオールインワンハウジングは、外部の影響に強く、特定のニーズに合わせて調整でき、あらゆる用途や環境に柔軟で信頼性の高いエネルギー貯蔵を提供します。

主要な機能

バッテリーエネルギー貯蔵ソリューション

BESSに関する深い知識と洞察を得てください