Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

製品パンフレットはこちらからダウンロードしてください

この製品の特徴と機能の詳細をご覧ください。

なぜNXPLUS C 24 GBなの?

Siemens NXPLUC C 24 GBガス絶縁開閉装置は、電力会社の送配電システムに適用できます。NXPLUS C 24 GBには、絶縁媒体として無毒、フッ素フリー、化学物質を含まない空気を使用した最大12 kVのパラメーターが含まれています。開閉装置は、成熟したガス絶縁と実績のある真空遮断技術を備えています。

nxplus-c425-blue-gis-product-photo-mhero-1280x720

信頼性

数世代を超えるMTBF(平均故障間隔)を備えたNXPLUS C 24 GBは、これまでにない信頼性とパフォーマンスを提供します。

柔軟性

NXPLUS C 24 GBは、回路ブレーカー、バスセクショナライザー、断路器、および二重設置のダブルバスバーシステムとしての設置方法があり、さまざまな変電所やアプリケーションで使用できます。

効率と正確さ

密閉されたステンレス鋼のコンパートメントにより、スイッチギヤは環境に依存しなくなり、コンパクトなサイズでスペースを効率的に使用できます。メンテナンスフリーで、モダンで革新的なデザインです。

主要な機能

今すぐ始める