Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜNXPLUS C 24なの?

NXPLUS Cは、変圧器や変電所の一次配電用のガス絶縁型の中電圧開閉装置です。工場で組み立てられた屋内設置用の固定回路ブレーカーは、特に用途の広い金属密閉型ガス絶縁中電圧開閉装置です。

NXPLUS Cは、シングルバスバー(最大36 kV、31.5 kA)およびダブルバスバー(最大24 kV、25 kA)のアプリケーションで使用でき、幅広い電源アプリケーションの変圧器やスイッチング変電所で使用されます。

注目の機能

リソースを調べてください