なぜNXAirS 12kV 550なの?
NxAirsシリーズの製品は非常に柔軟で、ソリューション、評価、構成の面でさまざまな顧客の多様なニーズを満たすように設計されています。彼らは顧客の多面的なインテリジェントな要件を満たすことができます。
NxAirs 12kV 550は、キャビネットの幅がわずか550 mmのコンパクトなデザインで、床面積を最大 30% 節約できます。NXAirS 12 kVシリーズのより高いパラメータを持つ他の幅の機器と組み合わせることができます。

NxAirsシリーズの製品は非常に柔軟で、ソリューション、評価、構成の面でさまざまな顧客の多様なニーズを満たすように設計されています。彼らは顧客の多面的なインテリジェントな要件を満たすことができます。
NxAirs 12kV 550は、キャビネットの幅がわずか550 mmのコンパクトなデザインで、床面積を最大 30% 節約できます。NXAirS 12 kVシリーズのより高いパラメータを持つ他の幅の機器と組み合わせることができます。

連動操作、圧力緩和、IECタイプテスト済みのアーク障害封じ込めにより、リスクを最小限に抑え、個人と操作上の信頼できる安全を確保します。
スイッチギアは、最大1250Aのフィーダーと2500Aのバスバー電流、31.5kAの短絡定格、およびIAC A FLR分類を備えています。
最適化された設計により、設置スペースと建設コストを削減すると同時に、他のnxAirsユニットとの柔軟な組み合わせが可能になります。
断熱材には空気が使われています。これはすぐに入手でき、特別な処理は必要ありません。漏れのリスクはなく、監視も必要ありません。
シーメンスの最新の3AEシリーズ真空回路ブレーカーを搭載したメンテナンスフリー設計により、継続的な運用が保証され、コストのかかるダウンタイムが削減されます。