Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
持続可能性への取り組みを強化しましょう

一次配電用の空気絶縁開閉装置

NXAIR M 24kV、最大25kAまで

  • 24キロボルト、最大定格25キロワットまで
  • 電源、インフラ、産業用アプリケーションに最適です
  • コンパクトで、メンテナンスが少なく、環境的に持続可能です

NXAIR 50kAです

  • 最大17.5キロボルト、50キロワット、最大4000アンペア
  • 複雑なネットワークと高い短絡電力で実証済み
  • 最大15 kVの発電機サーキットブレーカーアプリケーション
  • コンパクトで信頼性が高く、費用対効果の高いライフサイクル

NXAIR

  • 最大17.5キロボルト、40キロワット、最大4000アンペア
  • 電源、産業、オフショアアプリケーション用
  • 最大限の安全性、オペレーターに優しい
  • 優れた価値、低いライフサイクルコスト

NXAIR C

  • 最大24キロボルト、25キロワット、最大2000アンペア
  • サービス継続性カテゴリ LSC2
  • コンパクトな設置面積、柔軟な圧力リリーフ
  • メンテナンスが少なく、環境に優しい

NXAIR

  • 最大36kVです
  • 電源、業界、インフラ全体で実証済み
  • 最小限のメンテナンス、中断のない運用を保証します
注目の機能

製品情報-NXAirS

NXAirS 550+

NxAirs 550+はコンパクトな12kVの中電圧空気絶縁開閉装置で、パネルあたりの幅は最大550mmです。最大1250Aのフィーダーと2500Aのバスバー電流、31.5kAの短絡定格、およびIAC A FLR分類を備えています。最適化された設計により、設置スペースと建設コストを削減しながら、他のnxAirsユニットと柔軟に組み合わせることができます。

青と白の配色をしたおしゃれでモダンなデバイスを特集したSiemens 製品広告。

NXAirS 12 kV

NxAirs 12 kVはモジュール式のコンパクトな中電圧空気絶縁開閉装置で、パネルあたり最小幅は550mmです。最大4000Aのフィーダーとバスバー電流、40kAの短絡定格、およびIAC A FLR 40kA—1S分類をサポートします。省スペース設計により、設置コストを削減すると同時に、他のnxAirsユニットと柔軟に組み合わせて機能を強化できます。

洗練されたデザインとメタリック仕上げのSiemens NX Air Sマシンの左側図。

NXAirS 24 kV

NXAirS Air 24kVは、繊細な設計と体系的な製造により、生涯にわたって高い可用性を保証します。最大24kV、3150A、31.5kAまでのシステムで使用できます。工場で組み立てられ、金属で囲まれ、IEC 62271-200/GB3906に従って型式テストされています。

青と白の配色のSiemens NXエアのS-24kVシステム。

NXAirS 40.5 kV

当社のNXAirS Air 40.5kVは、悪条件下でも優れた信頼性と究極の安全性を備えています。最大40.5kV、3150A、31.5kAまでのシステムで使用できます。工場で組み立てられ、金属で囲まれ、IEC 62271-200/GB3906に従って型式テストされています。

大型変圧器とさまざまな電気部品を備えたSiemens NX Air S 40.5kV変電所。

よく寄せられる質問