Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
持続可能性への取り組みを強化しましょう

一次配電用の空気絶縁開閉装置

NXAIRの空気絶縁型中電圧開閉装置は、現代の配電に安全性、信頼性、持続可能性をもたらします。SF6の代わりに自然の空気を使うと、温室効果ガスがなくなり、リサイクルが簡単になります。環境への責任についてSiemens エコテックの認定を受けたNXAIRは、IEC 62271-200基準を満たし、堅牢なアーク障害封じ込め、連動運転、最大限の保護のための圧力緩和機能を備えています。デジタル監視、真空回路ブレーカー、長いサービス間隔により、高い可用性を確保しながらライフサイクルコストを削減します。現在、IEC 61869準拠のセンサーとSIPROTEC 5リレーを統合して、高度なデジタル化と将来を見据えたパフォーマンスを実現する明日のテクノロジーである低電力計器用変圧器(LPIT)で強化されています。

製品ポートフォリオ:

  • NXAIR — 最大17.5キロボルトから40キロワットまで
  • NXAIR — 最大17.5キロボルト 50キロワット
  • NXAIR M — 24 kV 最大 25 kA
  • NXAIR C — 最大24キロボルトから25キロワットまで
  • NXAIR H — 36キロボルトから31.5キロワットまで

主な利点

人と資産を守りましょう

連動操作、圧力緩和、IECタイプテスト済みのアーク障害封じ込めにより、リスクを最小限に抑え、個人と操作上の信頼できる安全を確保します。

ライフサイクルコストを削減します

真空ブレーカーと10年以上のサービス間隔でメンテナンスを削減し、工場で仕上げた信頼性により、機器の寿命を延ばし、総コストを削減します。

持続可能なデザインを進めてください

SF6を空気断熱材に置き換え、LPITセンサーを統合することで、材料の使用量の削減、リサイクル性の向上、IEC規格への準拠が可能になります。

主要な機能

NXAIR-ファミリーのポートフォリオについてもっと学びましょう

エコテック

Sustainability の組み込み — EcoTechで

LPITを備えた当社のNXAIR開閉装置には、Siemens EcoTechラベルが付いており、エネルギー効率が高く、環境に優しく、資源に配慮したソリューションへの取り組みが強調されています。EcoTechは、電化および自動化製品のライフサイクル全体に持続可能性を組み込むというシーメンスの取り組みを反映しています。これにより、お客様の排出量の削減、エネルギーの節約、より持続可能な未来の構築を支援しています。

EcoTechラベルが付いたすべてのElectrification およびオートメーション製品をGIFで表示します

リソースを調べてください(英語)