Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜE-ハウスなのか?

現代の配電プロジェクトは、迅速な導入、限られたスペース、柔軟でスケーラブルなソリューションの必要性などの課題に直面しています。従来の変電所は、長い建設と現場での組み立てを必要とし、独自の用途に合わせてカスタマイズするのが困難です。

遅延、高コスト、柔軟性のないレイアウトは、プロジェクトのスケジュールや持続可能性の目標を妨げる可能性があります。Siemens ス・イー・ハウスは、組み立て済み、テスト済みで、お客様のニーズに合わせて調整された、プレハブのモジュール式変電所、スキッド、およびモバイルユニットを提供することで、これらの問題に対処します。

このアプローチにより、迅速な設置、信頼性の高い電力供給、多様な産業への適応が可能になり、一時的な電化要件と恒久的な電化要件の両方に対応できます。

主なメリット

通電までのリードタイム

E-Houseソリューション 到着します プレハブ、組み立て済み、と 完全にテスト済みです現場での迅速な設置。並行設計/製造、および最適化された設置/試運転缶 リードタイムを最大 50% 削減

リスクの軽減と現場の複雑さの軽減

E-Houseソリューション 現場での作業を最小限に抑える 工場の建設とテストによって。これはカットします EHSリスク、天候による遅延、コーディネーション、プラグアンドプレイインストールを有効にします。

総コストの最適化と持続可能な実行

E-Houseは、最適化された設計と効率的な実行により設備投資を削減します。また、持続可能性もサポートしています 資材、輸送、現場での人件費の削減、コンパクトで資源効率の高い電化を長寿命で提供します

注目の機能

リソースを調べてください