Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜCompact Modular Recloser なの?

Compact Modular Recloser(CMR)は、架空配電網を保護し、監視します。シーメンスの高度な真空遮断器技術で単相および多相アプリケーションをサポートし、中電圧ネットワークの信頼性を向上させます。

時代遅れの油圧式リクローザーに関する一般的な問題を解決してください。CMRは定期的なメンテナンスを必要とせず、電源に線間電圧を使用するため、補助電源は不要です。一時的な障害を自動的にクリアして、電力を回復し、時間を節約し、SAIFIを減らします。

継続的な運用には、電源電圧とバックアップバッテリを備えた、完全に統合されたセルフパワーシステムに頼ってください。メンテナンスフリーの設計により、25年の耐用年数を実現し、定期検査が不要になり、運営費を削減できます。コンパクトで軽量なデザインを簡単かつ迅速に設置して、コストを削減し、投資収益率を高めます。

主なメリット

ネットワークの信頼性と稼働時間を向上させてください

一時的な障害を解消して迅速に電力を復旧させ、運用時間を節約します。ネットワークの安定性を高めるためにSAIFIを減らしてください。この予防的な障害管理により、ダウンタイムが最小限に抑えられ、安定した電力が供給されます。

運用の柔軟性と制御性を高めましょう

さまざまな動作条件に合わせて、ネットワーク保護設定をリモートまたはローカルで変更できます。変化する送電網の需要に迅速に適応し、パフォーマンスを最適化し、安定した運用を維持します。

より早い投資収益率を実現

メンテナンスを最小限に抑え、設置を簡素化して総コストを削減します。運用費の削減と効率的な導入により、ROIを加速させてください。

注目の機能