なぜガス絶縁中電圧開閉装置8DA/Bなの?
Siemens 8DAおよび8DBファミリーは、工場で組み立て、型式テスト済みの金属密閉型ガス絶縁中電圧開閉装置シリーズで、最大40.5 kVの一次配電用に構築されています。コンパクトな設置と長い耐用年数を想定して設計されたポートフォリオには、シングルバスバーとダブルバスバーのオプションとトラクションパワーのバリエーションが含まれています。
主な特徴には、真空切り替え技術、密閉されたコンパートメント、環境への独立性などがあります。これにより、8DA/8DB開閉装置ファミリーは、公益事業、発電所、重工業、処理施設の変圧器や変電所に最適です。
利用可能なモデル:
- 8DA10(シングルバスバー)
- 8DB10(ダブルバスバー)
- 8DA11と8DA12(トラクション用のシングルポールとダブルポール)