Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

製品パンフレットはこちらからダウンロードしてください

この製品の特徴と機能の詳細をご覧ください。

なぜ8DAB 40ギガバイトなの?

8DAB 40 GB — 青いGISは、100% 持続可能なイノベーションへのシーメンスの取り組みを体現したものです。清浄な空気を断熱材として使用し、製品のライフサイクル全体にわたって環境効率の高い設計を採用しているため、二酸化炭素排出量を大幅に削減しています。8DAB 40 GBでは、信頼性、コンパクトさ、人員の安全など、従来のガス絶縁開閉装置(GIS)に通常見られるすべての特性を期待できます。

モジュール式でコンパクトなデザイン

フィーダーの構成は、さまざまなシナリオにわたる配電システムオペレーターの多様な運用ニーズを満たすように柔軟に調整できます。

信頼性

8DAB 40 GBは、生涯シーリング、単極エンクロージャー、高いMTBFを備えているため、信頼性と安全性が大幅に向上します。

主要な機能