堅牢で信頼性の高い開閉装置の設計
8BT2はIEC 62271-200に準拠しており、LSC 2BとPMパーティションクラスによるサービスの継続性を実現し、信頼性の高い動作を実現します。
8BT2は、工場で組み立てられた金属で囲まれた中電圧開閉装置で、最大36 kVの屋内用途向けの堅牢で信頼性の高いソリューションを提供します。
一次配電用の変圧器や変電所で使用される8BT2は、空気を絶縁媒体として使用することで、運用上の安全性と環境上の課題を解決するのに役立ちます。また、真空技術を使用しており、継続的なサービスを保証し、人員を保護します。8BT2 内部アーク分類(IAC A FLR)により、人員の安全をさらに強化します。
8BT2は、メンテナンスフリーのスイッチングデバイスと10年を超えるメンテナンス間隔により、運用コストを削減し、システムの稼働時間を増やします。
IEC 62271-200に準拠した、工場で組み立て、型式テスト済みの開閉装置を信頼してください。
いつでも利用できる断熱材として空気に頼ってください。51万枚を超えるSiemens 断熱パネルが世界中で好評を博していることから恩恵を受けてください。
空気は環境に優しい断熱媒体であり、寿命は30年で、完全にリサイクル可能な材料なので、8BT2は持続可能な選択肢です。
スイッチギアとメンテナンスフリーのスイッチングデバイスのメンテナンスを10年間実施することで、運用コストを削減できます。コンパクトなパネルと外部圧力放出システムを使用して、スペースと建物への投資を最小限に抑えます。
8BT2はIEC 62271-200に準拠しており、LSC 2BとPMパーティションクラスによるサービスの継続性を実現し、信頼性の高い動作を実現します。
操作上の安全性を高めるため、8BT2にはアーク分類スイッチギア(1秒間のアーク持続で最大31.5kAのIAC A FLR)が内蔵されています。
8BT2は断熱材として空気を使用し、環境に配慮したソリューションのために真空技術を統合しています。廃棄が容易なリサイクル可能な材料で作られていますか?