Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜシステム相互接続?

可変で部分的に予測可能な再生可能エネルギーを大量に統合すると、電力システムはより脆弱になります。開発者は信頼性の高い発電所の設計を求めていますが、送電事業者は非常に厳しい規制への準拠を求めています。

PTI Consultingは、重要な承認時期に合わせて、技術的に効率的で安全な送電網運用を実現するための調査を提供しています。当社のサービスは、発電所の設計からグリッドコードコンプライアンス評価、システム統合まで、安全で信頼性が高く、費用対効果の高い運用を実現するためのあらゆる段階で開発者とオペレーターをサポートします。

これらのサービスは、厳選されたモジュール式のSiemens Xcelerator ポートフォリオの一部です。

Offshore wind turbines and transformer substation on stilts.

主な利点

再生可能発電所を統合してください

信頼性を損なうことなく、再生可能エネルギーのシェアを増やしてください。再生可能エネルギー源(RES)の統合を評価し、最新の技術ノウハウを活用して接続コンセプトを最適化するお手伝いをします。

プラン作成能力の拡張

高いグリッド信頼性を維持しながら、新世代の発電容量を効率的に計画して統合します。私たちのサービスは、実現可能性や詳細な安定性分析を含め、発電容量の増加が送電網に与える影響を評価します。

複雑なコンポーネント統合を簡素化します

大規模な電気駆動装置が電力システムの安定性に与える影響をモデル化し、調査し、評価します。グリッドの安定性を確認するために、多周波数安定性評価を使用して、複雑なBESS統合を乗り切るお手伝いをします。

主要な機能