CTDimが選ばれる理由は?
電力システムは絶えず進化しており、二次制御と保護の用途に変化をもたらしています。保護エンジニアは、すべての技術要件を満たすためにCTDimのようなツールを必要としています。これにより、エンジニアリングと生産のコストを削減できます。

電力システムは絶えず進化しており、二次制御と保護の用途に変化をもたらしています。保護エンジニアは、すべての技術要件を満たすためにCTDimのようなツールを必要としています。これにより、エンジニアリングと生産のコストを削減できます。

正確な仕様と信頼性の高いシステム性能をサポートするCTとVTの負荷チェックにより、計器用変圧器に負担がかかるのを避けてください。最新のグローバル計器用変圧器標準を組み込むことで、コンプライアンスを維持してください。
電力システムの保護と計測の要件を満たすようにCTまたはVTデータの選択を最適化すると同時に、技術的性能を損なうことなくエンジニアリングコストと製造コストを削減します。
柔軟なリッチテキスト(RTF)出力を備えた強力なレポートツールを使用して、選択プロセスに関する明確で詳細な文書を生成します。標準のワープロプログラムを使用して、レポートを簡単に共有、レビュー、編集できます。
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)
CTとVTのデータを、保護コア、メータリングコア、VT巻線などのデバイス要件と照らし合わせて検証してください。正確で信頼性の高いシステム保護と測定性能を確保するために、複数の保護スキームをサポートしています。

飽和タイミングを含むCTの過渡性能をモデル化し、COMTRADEファイルをエクスポートしてより詳細な分析とテストを行います。さまざまな保護アプリケーションにわたるIECおよびANSI CTクラスと高インピーダンス保護スキームをサポートします。

選択結果を記録した編集可能なショートおよびロングのRTFレポートを自動的に生成します。Siemens SIPROTECリレーと多くのサードパーティ製デバイスをサポートして、エンジニアリング検証とマルチベンダーのシステム統合を合理化します。
ウェブページ | 電力システムコンサルティング