Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜVersiCharge 48A ACなの?

VersiCharge 48A AC充電器は、コンパクトで信頼性が高く、使いやすいので、費用対効果が高くスケーラブルなEV充電ソリューションを探している商業施設に最適です。オープンな支払いオプションや安全な請求など、柔軟な支払いオプションも商用利用可能です。

  • レベル2の充電モード
  • AC出力電力:48アンペア/最大11.5キロワット
  • 20フィートのケーブルと統合ケーブルマネージメントを備えたJ1772プラグ
  • 単相:208ボルト/240ボルトAC、60ヘルツ、50A/60Aブレーカーが必要です
  • 安全と規格:cUL認定済み-UL 1998年、UL 991、UL2594/CSA C22.2 No.280/NMX-J-677-ANCEによると、UL 2231-1/CSA C22.2 No.281.1/ NMX-J-668-1、UL 2231-2/CSA C22.2 No.281.2/NMX-J-668/2-ANCE、UL 2251/CSA C22.2 No.281.2です 2/NMX-J-678-アンス
  • EMC:FCCパート15クラスAです
  • 16.10インチ (高さ) x 7.09インチ (幅) x 3.78インチ (奥行き)
  • 17ポンド
  • 評価:屋内と屋外、NEMA 4、IK 8
  • 動作高度:9,840フィート
  • 無線(OTA)ソフトウェアのアップグレード
  • 3年保証

注目の機能