SICHARGE UC 150 kW DC急速充電器は、大型車両に強力で信頼性の高い電気自動車充電を提供します。これらのモジュール式充電器は、バス、トラック、建設機械用に設計されました。これにより、車両が稼働し続けることができます。
大型電気自動車には、稼働時間と効率を維持するために、高速で安全で相互運用可能な充電ソリューションが必要です。SICHARGE UC は150 kWのDC急速充電を提供しているので、車は必要なときに準備万端です。私たちはあなたが自信を持って電気自動車に移行するお手伝いをします。
150 kWのDC急速充電の恩恵を受けると、ターンアラウンドが短縮され、ダウンタイムが短縮されます。当社の充電器はCCSタイプ1との相互運用性を提供し、さまざまな車両タイプへの統合を簡素化します。また、24時間365日のメンテナンスとクラウドベースのサービスも提供して、高い稼働率を実現し、投資を最大化します。