Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜシチャージ・フレックスなのか

フレキシブル

どんなレイアウトにも簡単に適応できるモジュール式のEV充電ソリューションを調べてください。さまざまなディスペンサータイプと電源キャビネットにより、すべてのコンセントに完全に動的な電力配分が保証されます。

信頼できます

予測管理とリモート監視による高可用性のためのスマートなソフトウェアで、比類のない信頼性をお楽しみください。工場で組み立て済みで、故障なく設置できます。

経済的です

グリッドの電力利用を最適化するために設計された、経済的な効率性を発見してください。土木工事や必要なスペースを最小限に抑えながら、投資を小さなものから大幅な成長へと拡大させてください。

分散型電気自動車充電器

SICHARGE FLEX - eMobility

どのように機能しますか?

SICHARGE FLEXは電源をプラグから分離するので、充電する場所と方法を制御できます。中央の電源キャビネットは、最大300メートル離れた場所に最大6台のディスペンサーに動的に電力を供給し、レイアウトの柔軟性を最大限に高めます。CCSとMCSの両方をサポートするこのシステムは、リアルタイムの車両需要に基づいて完全に動的に電力を割り当てるので、滞留時間の短縮とグリッドの効率的な使用が可能になります。

SICHARGE FLEXのパンフレットをダウンロードする

電源キャビネット

SICHARGE FLEX

ダイナミックでコンパクト、そしてパワフル

最小限のスペースと最大限の柔軟性で、最大6つのコンセントに完全に動的でスケーラブルな充電を実現する、高密度の組み立て済み電源キャビネット。主な特徴:

  • 高い電力密度: 656 kW/m²で容量を最大化します。
  • 柔軟な電力レベル: 480から1680キロワットまでのオプション。
  • リーチの拡大: ディスペンサーまでの距離は最大300メートルです。
  • 効率的な電力共有: 80/120 kWのダイナミック・インクリメント。
  • 簡単なインストール: 組み立て済みの設計により、セットアップ時間を最小限に抑えます。
  • 省スペース: 革新的な冷却装置で設置面積を削減。

ディスペンサーカラム

SICHARGE FLEX - Dispenser columns

順応性があり、洗練されていてユーザーフレンドリーです

複数のプラグオプション、スマートな機能、そしてあらゆる場所に適した設置面積を備えた、コンパクトで直感的なディスペンサーです。主な特徴:

  • ユーザーフレンドリーなインターフェース: 使いやすいスクリーンアシストボタン。
  • ディスペンサーオプション: シングルまたはデュアルコンセント、CCS、水冷式CCS、MCS。
  • 設定可能: 支払いソリューション、コンセントの数、ケーブルの長さ、広告画面。
  • 設置面積が小さい: 0.10平方メートル(CCS 375A)という最小スペースの主張です。
  • バリアフリー: DIN 18040-3に準拠しています。
  • ケーブル管理: ユーザーの便宜のため。

ディスペンサーキャビネット

SICHARGE FLEX Dispenser cabinets

パワフルでスペース効率が良い

スマートな機能と最小限の設置面積で375AのCCS充電を実現する、小型でオーバーヘッド対応のディスペンサーキャビネット。

主な特徴:

  • スペース効率が良い: 頭上または壁に取り付けるのに最適です。
  • ユーザーフレンドリーなインターフェース: ユーザーガイダンスとコンセントの状態表示用のLED
  • メータリング: オプションのミッド認定DCメーターが含まれています。
  • 設置面積が小さい: CCS 375Aを使用した場合、占有面積はわずか0.16平方メートルです。
  • パワフル: 375 CCSコンセント経由の連続供給。
SICHARGE FLEX-充電インフラストラクチャ

ハードウェアを超えた充電インフラ

テクノロジーとパフォーマンスの限界に挑戦するSICHARGE FLEXが発表されました。

あなたも興味があるかもしれません

周囲の建物にソーラーパネルが見えるデポで充電している電気バス

DepotFinity-デポ向けのデジタルソリューション

車両をスマートでインテリジェントに充電できます

充電器の前に立って、車を充電している女性。

eモビリティ

Siemens eMobilityをご覧ください:輸送の未来を形作る、効率的なEV充電のための充電インフラ、ソフトウェアソリューション、サービス。

eモビリティサービス

eモビリティサービス-あなたの目標に全力で取り組んでいます

スマートインフラの資金調達

インフラ資金調達

スマートビルディング、エネルギーシステム、データセンター向けにカスタマイズされたソリューションでインフラプロジェクトの資金を調達し、貸借対照表を守りながら持続可能な成長を支援します。