Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜホームチャージの払い戻しを受けるのか?

どの充電器でも利用できるテレマティクス主導の払い戻しにより、自宅の電気自動車の充電がはっきりと見えるようになります。Depot360は、本物の在宅セッションを識別し、費用を正確に計算し、支払いを自動化することで、ドライバーの生産性を維持しながら、車両がインフラや管理者の労力を軽減できるようにします

  • 専用のハードウェアを設置する必要がなくなります
  • 正規車両のみが払い戻されることを保証します
  • 給与計算やレポートとシームレスに統合

主な利点

プログラム費用の削減

ネットワーク接続された充電器や個別のメーターを購入する手間を省き、自動で正確なご自宅での充電代金を払い戻すことで、毎月の管理費を削減できます

給与計算の統合を簡素化

給与システムや経費システムに償還を連携させることで、手作業を最小限に抑えながら、合理的でポリシーに沿った支払いが可能になります。

公平性と透明性を高める

エネルギー使用量を適切な場所と料金で社用車に帰属させ、ドライバーが信頼する明確で監査可能な償還を行います。

注目の機能

主な特長

今すぐ始める