Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜMobile なの?

車、バス、トラックに高速で信頼性の高い電力を供給するコンパクトなプラグアンドプレイDC充電器であるMobile で、真の充電の自由を体験してください。モビリティ向けに設計されており、デポ、ワークショップ、テストサイト、外出先など、必要な場所で高性能充電が可能です。

  • 10kWから40kW(CEバージョン)までの電力オプションを提供しています—あらゆるサイズの車両に最適です。
  • 固定設置は必要ありません。プラグを差し込むだけで、自動的に充電が開始されます。
  • コンパクトでポータブルなデザインは、車両、メンテナンス、イベント、迅速な展開など、動的な運用に適しています。

主な利点

車両の稼働時間を短縮します

オンデマンドでの高速DC充電を有効にして、車、バス、トラックを問わず車両を稼働させ続けます。

設置の手間を軽減

プラグアンドプレイ操作のポータブルハードウェアを導入して、チームが複雑なセットアップをせずにすぐに充電を開始できるようにします。

運用の柔軟性を拡大

充電器をデポ、ワークショップ、またはイベント会場に移動し、車両ニーズの変化に合わせて調整してください。

主要な機能