実際の車両ニーズに合わせて設計されたモジュール式DC充電プラットフォームを体験してください。Flexは、60〜360 kWのスケーラブルなシステムを提供し(さらに拡張する可能性があります)、CCS2またはパンタグラフコネクタをサポートしています。その動的な電源ルーティングにより、複数の車両を同時に充電できます。柔軟性、効率性、将来を見据えたインフラを求めているデポ、トラックヤード、輸送車両に最適です。
all
柔軟な電力配分を実現
このシステムは、電力を段階的に(たとえば60kW)ルーティングし、1回の急速充電から複数の並列充電まで、最大3つの充電ディスペンサーに同時に供給します。