Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜフレックスなの?

実際の車両ニーズに合わせて設計されたモジュール式DC充電プラットフォームを体験してください。Flexは、60〜360 kWのスケーラブルなシステムを提供し(さらに拡張する可能性があります)、CCS2またはパンタグラフコネクタをサポートしています。その動的な電源ルーティングにより、複数の車両を同時に充電できます。柔軟性、効率性、将来を見据えたインフラを求めているデポ、トラックヤード、輸送車両に最適です。

主な利点

効率的な車両運用を可能にします

動的な配電のおかげで、複数の車両を同時に充電できます。これにより、ダウンタイムが短縮され、充電器の利用率が最大化されるため、必要なときに車両を準備できます。

ニーズの変化に合わせてインフラを適応させてください

フレックスのモジュラー設計により、ディスペンサーを追加したり、電力を増やしたり、レイアウトを再構成したりしても、小規模から始めて、後で拡張できます。成長の可能性を保ちながら、今日は過剰投資を避けてください。

総インフラコストの削減

動的な負荷管理と共有グリッド接続により、専用の高電力グリッド電源を必要とせずに高い充電容量を得ることができます。これにより、設置コストと運用コストの両方を抑えることができます。

主要な機能