ベーシックパッケージ
予防メンテナンスと24時間365日のリモート監視とサポートにより、EV充電器を稼働させ続けることができます。これにより、サービス専門家が営業時間外や週末に問題のトラブルシューティングを行うことができます。
駐車場であろうと商用車であろうと、電気自動車 (EV) 充電インフラの主な要因は稼働時間と信頼性です。EV 充電インフラが設計どおりに機能していることを確認することは、事業運営にとって非常に重要です。
シーメンスでは、EV充電器の24時間365日のメンテナンスとサポートサービスを簡単に提供します。シーメンスは、ACおよびDC充電器向けのさまざまなEV Made Easyサポートサービスパッケージを用意しており、ライフサイクルを延長し、投資を最適化しながら、適切な動作を維持できるように支援します。すべてのパッケージには、プロアクティブなリモート監視、定期メンテナンス、データプランが含まれています。
今すぐサポートが必要ですか?www.usa.siemens.com/createcase にアクセスし、「ケースを作成」ドロップダウンメニューから「Eモビリティ/車両充電製品」を選択してください。
シーメンスのEV技術者の広範なネットワークのおかげで、プロアクティブなサポートと迅速な対応により、充電器がスムーズに機能し続けます。
リモート監視と定期メンテナンスにより、充電インフラの寿命を最大限に延ばすことができます。
ベーシック、アドバンス、プレミアムを選択すると、注文したシーメンスeMobilityパーツがそれぞれ5%、10%、または20%の割引を受けられます。
予防メンテナンスと24時間365日のリモート監視とサポートにより、EV充電器を稼働させ続けることができます。これにより、サービス専門家が営業時間外や週末に問題のトラブルシューティングを行うことができます。
ベーシックパッケージ機能に加えて、延長保証、修正メンテナンス契約などを含む、EV充電器の長い稼働時間と長寿命を保証する定期的および日常的なアクティビティをすべてカバーします。
基本機能とアドバンス機能のほか、1営業日の修正メンテナンス契約、20% の部品割引などを含むこのホワイトグローブパッケージで、充電器のライフサイクル全体にわたる投資をサポートします。