Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Siemens ドックで充電する理由は?

デポのスペースに限りがある中でEトラックや電子バスを充電するのは難しいかもしれません。Siemens、デポスペースの制限を克服し、充電プロセスを可能な限り効率的かつスムーズに行えるように、柔軟で省スペースのソリューションを提供しています。計画やインフラからソフトウェアソリューション、包括的なサービスパッケージまで、デポ電化に必要なすべてを提供します。

グリーンフィールドまたはブラウンフィールド構造のどちらかを選択し、ケーブルマネジメントまたはパンタグラフを選択してください:

  • ぶら下がっています
  • リール
  • ワイヤーロープ
  • ケーブル・オン・レール
  • コンタクトフッド

すべてを一元的に調達します。私たちは、デポの電化のためのワンストップショップです。

Depot with eTrucks and eBuses with graphic green line depicting connection to dock chargers.

注目の機能

よく寄せられる質問

関連リソースと製品を探してください

始めましょう