all
Digital Twin フリートプランニングテクノロジー
Digital Twin フリートプランニングでは、多額の投資を行う前に、現在の要件をマッピングし、電化計画を最適化できます。
Depot360ポートフォリオの一部であるデポElectrification 計画で車両を強化してください。この計画では、Digital Twin テクノロジーを活用して、お客様の要件をマッピングし、潜在的な問題を特定し、最も効果的な解決策を推奨します。
車両基地を電化し、ROIを最大化し、リスクを軽減する準備はできていますか?私たちは2種類のプランを提供しています-またはそれらを組み合わせてよりお得なプランを用意しています。
パッケージ1には以下が含まれます:
パッケージ2には以下が含まれます:
旅を始めたばかりで、どこから始めればよいかわからない場合は、パッケージ1は、プロジェクトの実現可能性とインフラストラクチャの規模を決定するための優れた第一歩です。
すでにEV充電インフラを運用していて、エネルギーコストの削減や再生可能エネルギー源の統合を検討している場合、パッケージ2はシステムを最適化するのに最適です。
適切なEV充電インフラが整備され、効率的に使用していることを確認してください。さらに、より効率的な充電により、時間の経過とともに車両のバッテリーの状態を改善してください。
Digital Twin フリートプランニングでは、多額の投資を行う前に、現在の要件をマッピングし、電化計画を最適化できます。
包括的なルートの実現可能性分析により、車両の低エネルギーによる旅行の失敗を軽減します。
PV/BESSを活用してピーク電力を削減することで、グリッド接続のニーズとエネルギーコストを削減できます。