Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

主なメリット

エネルギーコストを削減します

スマートな充電と負荷管理により、エネルギー支出が最大 50% 削減され、パフォーマンスを犠牲にすることなく運用効率が向上します。

稼働時間を保証してください

積極的な監視と優先的なフィールドサービスにより、充電器の可用性を最大 98% 維持し、遅延を最小限に抑え、車両の準備状況を最大化できます。

日常業務を簡素化します

マネージドサービスはインフラストラクチャ、ソフトウェアの更新、トラブルシューティングを処理するので、オペレーターは中核的なビジネスタスクに集中できます。

注目の機能