Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Mendix Enterprise App Development 搭載 Emixa Industry Solutions

Emixaは戦略とオペレーショナル・エクセレンスを組み合わせ、Siemens Teamcenter PLM、Mendix Low-Code、ERPをシームレスなデジタル・インフラストラクチャに統合しています。これにより、お客様は製品の構想から設計、エンジニアリング、製造、運用、サービスに至るまで、バリューチェーンを最適化することができます。その結果、一貫したデータ、プロセス効率の向上、市場の変化へのより迅速な対応が可能になります。
当社の専門家は、複雑なITプロジェクトなしで、最大限のROIを実現するスケーラブルなソリューションを提供します。

なぜでしょうか ローコードでデジタルトランスフォーメーションを加速。

Emixaは、ローコードとシーメンスPLMに関する長年の専門知識により、デジタル変革を加速しています。70人以上の認定Mendix開発者を擁し、複雑さを簡素化し、効率を高めるスケーラブルなアプリケーションを提供しています。ヨーロッパを代表するMendix パートナーの1つとして、SAP、Salesforce、およびレガシーERPの統合に関する豊富な知識があり、エンドツーエンドの配信と24時間年中無休のメンテナンスサポートを提供しています。

Mendix アプリケーション開発

利点

  • 市場投入までの時間を短縮
  • チームやシステム全体の効率性の向上
  • 業務の合理化とデータフローの連携
  • 開発のあらゆる段階における利害関係者のコラボレーション
  • ビジネスプロセスと生産プロセスを一元的に把握できます

主要な機能

Case Study

メイヤーポテトとMendix

Emixaでジャガイモの育種を加速させましょう

Emixaは、Boomi、Databricks、MMendix を使用してMeijer Potato用の統合データプラットフォームを構築し、DNAとフィールドデータを統合して育種サイクルを短縮し、意思決定を改善しました。

実環境アプリケーション

Select...

サンゴバンでの受注から生産までの変革

サンゴバンはエミクサと提携して、ERP、MES、CRMのワークフローを完全に統合したオーダーメイドのローコード注文管理システムをMMendix 上に構築しました。その結果、製造精度の向上、廃棄物の削減、オーダーメイドの石膏ボード製品の迅速な納品が可能になりました。