Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Manufacturing Consultancy 搭載 Emixa Industry Solutions

Emixaは戦略とオペレーショナル・エクセレンスを組み合わせ、Siemens Teamcenter PLM、Mendix Low-Code、ERPをシームレスなデジタル・インフラストラクチャに統合しています。これにより、お客様は製品の構想から設計、エンジニアリング、製造、運用、サービスに至るまで、バリューチェーンを最適化することができます。その結果、一貫したデータ、プロセス効率の向上、市場の変化へのより迅速な対応が可能になります。
当社の専門家は、複雑なITプロジェクトなしで、最大限のROIを実現するスケーラブルなソリューションを提供します。

なぜでしょうか CAMの専門知識で加工効率を向上させましょう。

エミクサのCAMコンサルタントは、メーカーが加工効率を向上させ、コストのかかるプログラミングエラーを排除するのに役立ちます。複雑なツールパス、レガシープロセス、一貫性のないNCプログラミング標準に苦労しているチームをサポートします。高度なCAM方式により、Emixaはセットアップの迅速化、結果の信頼性の向上、および製造現場での生産性の向上を可能にします。

データインターフェースを備えた機械部品図

利点

  • 加工サイクル時間の短縮
  • プログラミング効率の向上
  • CADとPLMとの統合の強化
  • より迅速なオンボーディングとスキルアップ

主要な機能

Case Study

ロボットアームを備えた自動運転車工場

サーテクノはNXで金型改造を加速

Surtechnoは、エミクサのサポートを受けてSiemens NX CAMを使用することで、複雑な金型の更新におけるプログラミング速度、加工精度、信頼性を向上させました。

実環境アプリケーション

Select...

サーテクノはNXで金型改造を加速

Surtechnoは、大手自動車メーカーの射出成形金型の迅速な改造と修理を専門としています。Surtechnoは、エミクサのサポートを受けてSiemens NX CAMを使用することで、複雑な金型の更新におけるプログラミング速度、加工精度、信頼性を向上させました。