Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Factory & Warehousing Planning & Simulation 搭載 Emixa Industry Solutions

Emixaは戦略とオペレーショナル・エクセレンスを組み合わせ、Siemens Teamcenter PLM、Mendix Low-Code、ERPをシームレスなデジタル・インフラストラクチャに統合しています。これにより、お客様は製品の構想から設計、エンジニアリング、製造、運用、サービスに至るまで、バリューチェーンを最適化することができます。その結果、一貫したデータ、プロセス効率の向上、市場の変化へのより迅速な対応が可能になります。
当社の専門家は、複雑なITプロジェクトなしで、最大限のROIを実現するスケーラブルなソリューションを提供します。

なぜでしょうか 工場と倉庫のパフォーマンスをデジタルで最適化します。

工場と倉庫の計画とシミュレーションは、製造チームと物流チームがデジタルモデルを使用して生産と資材の流れを設計、分析、最適化するのに役立ちます。シーメンTecnomatix とファクトリーズを使用すると、組織はレイアウト、プロセス、リソースをシミュレートして、リスクを軽減し、スループットを向上させ、物理的な変化が実装される前にデータ主導の意思決定を行うことができます。

Tecnomatix

利点

  • オペレーショナルリスクの軽減
  • 効率とスループットの向上
  • データ主導の投資決定

主要な機能

Case Study

機械のある工業製造フロア

ウィーナープラスチック — 物流の効率

Emixaは、Weener Plasticsがデジタルソリューションを通じて物流業務を改善することを支援しました。これにより、可視性の向上、よりスマートな輸送計画、より効率的な資材フローが可能になりました。

実環境アプリケーション

Select...
Tecnomatix

倉庫のレイアウトと資材フローの最適化

倉庫レイアウトと資材フローの設計とシミュレーションにおいて、イントラロジスティクスチームをサポートします。ピッキング戦略、保管容量、輸送ルートを分析して、スループットを向上させ、ボトルネックを軽減し、実装前に自動化への投資を検証できます。