Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Design Consultancy 搭載 Emixa Industry Solutions

Emixaは戦略とオペレーショナル・エクセレンスを組み合わせ、Siemens Teamcenter PLM、Mendix Low-Code、ERPをシームレスなデジタル・インフラストラクチャに統合しています。これにより、お客様は製品の構想から設計、エンジニアリング、製造、運用、サービスに至るまで、バリューチェーンを最適化することができます。その結果、一貫したデータ、プロセス効率の向上、市場の変化へのより迅速な対応が可能になります。
当社の専門家は、複雑なITプロジェクトなしで、最大限のROIを実現するスケーラブルなソリューションを提供します。

なぜでしょうか 専門家によるCADサポートで製品設計を加速。

当社のDesign Consultancy は、Solid EdgeとNX CAD 高度な専門知識を提供することで、エンジニアリングチームが遅くてエラーが発生しやすい設計サイクルを克服できるよう支援します。私たちは、より強力なモデリング機能、改善された設計ワークフロー、堅牢なデータ処理を必要とするお客様をサポートします。当社のコンサルタントは、ベストプラクティスのCAD手法を適用して、より迅速な反復、より高い設計精度、より信頼性の高い下流エンジニアリングへの引き渡しを可能にします。

3D設計ソフトウェアと物理プロトタイプ

利点

  • 設計スピードの向上
  • より高いモデル精度と設計品質
  • 既存のシーメンス工具のより強力な活用
  • より一貫したエンジニアリングプロセス
  • より迅速なオンボーディングとスキルアップ

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

プラネット・ドライヤーはソリッド・エッジで革新します

Solid EdgeとEmixaのサポートにより、Planet Dryersは3Dモデリングを改善し、シンクロナス・テクノロジーを使用して設計変更を加速し、設計時間とコストを約 15% 削減しました。