Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜElectrification X — 電力資源管理?

産業およびエネルギー事業者は、産業、PV、ハイブリッドプラントの管理がますます複雑化しています。一元化されたソリューションがなければ、データの断片化、対応の遅れ、高い運用コストに悩まされます。これらの課題はダウンタイムの増加につながり、最適化の機会を逃します。Electrification X-電力資源管理は、あらゆる場所の監視、制御、分析のための統合型IoTスイートを提供することで、これらのニーズに対応します。

Energy cost savings: peak load reduction, PV revenue increase | transparent image

主な利点

24時間365日のデータ透明性を実現

太陽光発電所やハイブリッドプラントを含むすべてのマイクログリッド施設を包括的に可視化することで、事業者は情報に基づいた意思決定を行い、パフォーマンスを最適化し、信頼性の高い電力資源管理をいつでも行うことができます。

電力資源の監視と制御を有効にする

すべての電力リソースをほぼリアルタイムで監視および制御し、応答時間を短縮し、集中監視により現場作業員の出張を減らし、高度な負荷分散によりピーク時の需要を効率的に管理します。

再生可能エネルギーの利用を最大化してください

電力管理を強化して拠点全体の運用効率を高めるための実用的な洞察に支えられて、持続可能な事業のために再生可能資源の使用を最適化し、最大化してください。

主要な機能

その他のリソースや関連製品も調べてください

Electrification X-クラウドTerms

ここをクリック Electrification X クラウドTerms を表示してダウンロードしてください