Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜネットワーク障害管理なのか?

なぜElectrification X — ネットワーク障害管理なのか?

Electrification X-ネットワーク障害管理(NFM)は、送配電網全体の電気的障害に対する包括的な透明性を提供します。オーバーヘッドネットワークと地下ネットワークの両方を可視化するための障害管理への効率的で管理しやすいアプローチを提供します。

障害管理が非効率で、可視性が限られていると、ダウンタイムと運用コストが増加する可能性があります。NFMを使用すると、障害をすばやく特定して分析し、系統の安定性と運用の継続性を維持できるため、迅速な障害解決が可能になります。

保護装置を年中無休で監視し、イベントログ管理でメンテナンスを最適化し、運用を合理化します。電力消費と配電を過去のデータで理解して、送電網の近代化に役立てましょう。

主なメリット

コストを削減し、送電網のダウンタイムを最小限に抑えます

配電網の障害位置特定を迅速かつ効率的に自動化できます。運用コストを削減し、グリッドのダウンタイムを最小限に抑えて、ネットワークの信頼性を向上させてください。

メンテナンスを最適化し、運用を合理化します

包括的なイベントログ管理、旅行ログ、操作ログで業務を合理化します。保護装置の性能と履歴データをより深く理解して、メンテナンス活動を改善してください。

送電網の耐障害性と信頼性を高めましょう

障害が発生しやすいゾーンを視覚化して予防的なメンテナンス計画を立てることで、グリッドのレジリエンスを向上させます。電気システムを継続的に監視することは、強固なグリッド近代化戦略の基礎となります。

注目の機能

リソースを調べてください

Electrification X-クラウドTerms

ここをクリック Electrification X クラウドTerms を表示してダウンロードしてください