Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜElectrification X — 配電網の監視?

配電網監視システムは、電力網の近代化と最適化において重要な役割を果たします。Electrification X — 配電網監視は、すべての中低電圧(MV/LV)配電網ステーションと街路キャビネットを正確に監視します。グリッドの利用状況に関する洞察を提供して、ボトルネックを特定し、過負荷を検出し、電力の制約や障害を回避するのに役立ちます。Siemens Xcelerator ポートフォリオの一部として、デジタルトランスフォーメーションをより簡単に、より速く、大規模に加速します。

中央の超高層ビルが暗い夜空を背景に洗練された都市のスカイラインを照らす未来的な街並み

よりスマートなEヨーロッパ 2026年

6月23日~25日、メッセ・ミュンヘン

持続可能なデジタルエネルギーインフラへの旅に参加してください!

主な利点

ボトルネックや過負荷を防ぐ

コンポーネントが限界に達するずっと前に過負荷状態を事前に検出し、オペレーターが電力の制約を回避し、信頼性の高いグリッドパフォーマンスを維持できるようにします。

送電網計画とアップグレードを強化してください

デジタル化と確固たるデータインサイトを活用して、再発送の決定や、最も影響の大きいターゲットグリッドのアップグレードを導いてください。

透明性と展開を加速させてください

SICAM EGSと3NA COMをバンドルすると、インストールとオンボーディングが合理化され、迅速な展開が可能になり、負荷パターンと消費電力を明確に可視化できます。

主要な機能

リソースを調べてください(英語)

Electrification X-クラウドTerms

ここをクリック Electrification X クラウドTerms を表示してダウンロードしてください