Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ私たちのハイパワーテストラボを使うのですか?

ベルリンのシャルトヴェルクにある当社の高電力テストラボでは、サーキットブレーカーと中電圧部品の厳しいテストを行っています。それらの短絡能力、容量性スイッチング、ピーク耐電流、およびその他の重要なパラメータを評価します。19 kVで最大40kAの短絡電流に対応する当社の電源構成には、お客様の要件に合わせて変圧器とリアクトルが含まれています。

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

主なメリット

適応性のあるセットアップを使う

私たちのポートフォリオには、短絡テスト、スイッチング容量テスト、短時間およびピーク耐電流テスト、負荷電流スイッチングテスト、電気耐久テスト、接地スイッチの製造容量テストが含まれます。

高性能機器にアクセスする

自信を持ってテストを行ってください。発電機の最大出力は1300MVA、最大短絡電流(単相および三相 [ピーク/rms])は105/40kAです。

認定ラボを信頼してください

ベルリンのシャルトヴェルクにある当社の高出力試験所は認定を受けており、適合性評価活動のDIN EN ISO/IEC 17025:2018 に基づく要件を満たしています。認定範囲 ペーラPSW

注目の機能

始めましょう