Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Wireless IoT sensor solutions for safe and smart monitoring 搭載 El-Watch

El-Watchは、エネルギー効率の高い電子機器とワイヤレス通信を開発・製造するテクノロジー企業です。

El-Watchは、会社のITインフラに触れることなく設置できるワイヤレスセンシングソリューションを提供しています。このテクノロジーはシーメンスのSenseyeと互換性があり、簡単に接続できます。

なぜでしょうか ニューロンセンサーポートフォリオ。

私たちは、建物、産業、農業の状態、消費、パフォーマンスを監視するためのセンサーを提供しています。当社のセンサーは、これらすべての分野で効率を高め、安全性を高め、持続可能性を促進します。

私たちは50種類以上のセンサーを提供しています。接続すると、すぐに支出が削減されます。当社のワイヤレスIoTソリューションは、運用の自動化と予知保全をできるだけ簡単にするように設計されています。

Neuronは、センサーデータの視覚化やアラームの処理など、センサーからクラウドまでのバリューチェーン全体を提供します。
Neuronセンサーはすべてワイヤレスで、近くのゲートウェイにデータを送信します。ゲートウェイはデータをNeuron Cloudに中継します。Neuronのセンサーデータは、NeuronアプリまたはシーメンスSenseyeSoftware に接続するためのAPIs を含む一連のAPIを通じて提供されます。

Liggende.jpg

利点

  • 予期せぬ生産停止を防ぎましょう
  • 資産の耐用年数を延ばします
  • クイックインストール。数分で設置して操作できます
  • APIs を通じてあらゆるソフトウェアと統合します
  • シーメンスセンスアイ準備完了
  • 幅広い製品。50種類以上のセンサータイプが利用可能です

主要な機能