Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

EDAG PS Universal 搭載 EDAG Engineering

私たちの意欲、あなたの進歩:私たちの総合的なエンジニアリングスキルで、私たちはモビリティ、産業、公共部門の未来を形作ります。私たちの専門知識、情熱、革新的な強みは、長期的に見てあなたの生活と仕事を改善する持続可能なソリューションを提供します。世界70か所で、私たちのチームがお客様のために、開発、研究、トレーニングを行っています。自動車セクターでスタートした私たちは、今では世界中のあらゆる業界の企業や人々のパートナー、トレーナー、イノベーターです。

なぜでしょうか PLC Automation Standardisation。

EDAG PS Universal(EPSU)は、SICARフレームワークに基づくスケーラブルな自動化プラットフォームです。事前設定されたソフトウェアモジュールにより、機械制御システムへの迅速な統合が可能になります。EPSUは、OPC UA、Profinet、Modbus TCPなどの産業用通信プロトコルをサポートしており、シームレスな接続を保証します。最適化されたHMI接続により、運用と保守が簡単になります。標準化されたアーキテクチャは、エンジニアリングとサポートの労力を軽減すると同時に、さまざまなマシンタイプと環境にわたる拡張性を実現します。Siemens Xcelerator との統合により、一元的な監視と管理が可能になります。EPSUは、SIMATIC S7、TIA Portal、WinCC、およびIndustrial Edge と直接互換性のある柔軟で高性能な制御ソリューションとしてシーメンスのecosystem 強化します。自動車や機械のプロジェクトで実績のあるEPSUは、実装を加速し、コストを削減し、効率的なシステム統合をサポートします。

EDAG PS Universal @SICAR V5.0

利点

  • より迅速なプロジェクト実施
  • エンジニアリングとサポートの労力の軽減
  • さまざまなマシンタイプにスケーラブルです
  • シームレスなシステム通信
  • 一元的な監視と制御

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件

オートメーション