Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Home charging for fleet customers 搭載 E.ON Drive Solutions UK Ltd

EON Driveは2つの主要なサービスに焦点を当てています。
1)車両利用者のホームチャージング-プログラム管理、国内施設でのチャージポイントの提供と設置、継続的な運用と保守、およびスマート充電制御、負荷管理、エネルギー料金、その他の国内エネルギーソリューションを含むがこれらに限定されないその他の関連サービスが含まれます。
2)ドライバーが英国中の30,000以上の充電ポイントにアクセスできる公共充電アプリケーション。

なぜでしょうか Home charging for fleet customers。

E.ON Driveは、英国全土の車両ドライバー向けに、家庭用EV充電器のプログラム管理、設置、運用、保守を行っています。当社の充電ポイントは、資格のある技術者がISO認定の管理システムと技術を使用して設置し、安全性、コンプライアンス、信頼性を確保し、電気自動車への移行を促進します。
私たちは、エネルギー転換におけるお客様の信頼できるパートナーであり、エネルギーエコシステムにおけるとりわけeモビリティソリューションを提供しています。当社のE.ON Next Drive料金は、EV充電器と並んで、市場で最も長い夜間オフピーク時の料金で、100%再生可能な電力に支えられており、柔軟性と費用対効果に優れ、ドライバーは1年間固定エネルギー価格で提供され、出口手数料はかかりません。
フリートドライバーのデータは、当社のフリートポータルソリューションを介して収集および監視できます。組織はフリートマネージャーにアクセス権を割り当て、そこで自宅の料金データを払い戻しの目的で入力できます。

私たちのE.ON Driveフリートドライバーエクスペリエンス

利点

  • シームレスなデジタルエクスペリエンスにより、ドライバーは共同ブランドのオンライン旅行を通じて家庭用充電器の設置を手配でき、追跡機能も付いています。当社の専門家がドライバーと連絡を取り合ってすべての詳細を確認し、インストーラーは充電器が当社の準拠システムを介して設置されていることを確認します。
  • Siemens Depot360のサービスとシステムに統合して、電気自動車への移行を検討している組織に総合的な車両サービスを提供します。

主要な機能

Case Study

BMWフリート

私たちは2022年以来、BMWグループの英国の人事、施設、管理チームと協力して、家庭用充電の共同ブランドの設置および保守サービスを提供してきました。

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース