Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

DWG Alarm Dashboard 搭載 DWG

ICT DWGは、お客様の運用および管理ワークフロー内のさまざまなプロセスとタスクを自動化およびデジタル化することにより、お客様のデジタル化を支援します。これは、ERPレイヤーからフィールドレベルまで、ITとOTを完全に統合することで実現されます。<br/>主なプロセスの他に、DWGはデータヒストリアンソリューションとダッシュボードソリューションを実装して、データを収集し、稼働中のプラントのKPI、たとえばエネルギー消費量などのKPIに関する洞察と概要を提供します

なぜでしょうか アラームとメッセージをグループ化、フィルタリング、報告、分析します。

あるプラントで大幅な増加が見られたり、日常業務を通じて大量の(プロセス)アラームが発生したりしています。毎日、数百から数千のアラームがトリガーされます。生成されたアラームとメッセージはすべて制御システムに収集され、フィルタリング機能が限られているか、まったくないため、アラームの発生源とその有効性を把握するのは非常に困難です。
アラームダッシュボードは、プロセスプラントのアラーム管理をサポートするために設計された使いやすいアプリケーションです。このソリューションには、アラームを視覚化して分析するための直感的でカスタマイズ可能なダッシュボードがあり、アラームの確認と合理化プロセスを支援します。アラームダッシュボードは、プラントマネージャー、メンテナンス部門、ビジネス改善マネージャー、品質管理者がアラームやメッセージをグループ化、フィルタリング、報告、分析して、アラーム管理と合理化プロセスをサポートし、報告するのに役立ちます。
このソリューションは、PCS 7とWinCCのメッセージデータベースに接続するのに適しています

DWG Alarm Dashboard の概要

利点

  • このソリューションをアラームの合理化プロセスに統合することで、明確な洞察が得られ、それを分析して、アラーム管理とアラーム軽減の優先順位とアクションを定義できます。
  • アラームとメッセージの概要と洞察が改善されました
  • さまざまな組織レベルの明確なレポート
  • より効率的なアラーム、合理化、削減

主要な機能