Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

DPS Cyber Security Service 搭載 DPS Group

DPS Group、一緒に働くすべての人の未来を積極的に形作ることに専念するSiemens プラチナ・ソリューション・パートナーです。私たちの目標は、産業のデジタル化とエンジニアリングへの完全なアプローチを推進し、ライフサイクル全体にわたって安全でつながった、安全で効率的な運用を実現することです。私たちは、スマートアセット、オートメーション、OT/IT接続、データ主導型の洞察を統合して、お客様に業務の明確な可視性と制御を提供する、エンドツーエンドのインストゥルメント・トゥ・クラウドソリューションを専門としています。これと並行して、Industrial Edge、クラウドテクノロジー、最新のエンジニアリング手法を適用してパフォーマンス、レジリエンス、持続可能性を強化し、お客様のデジタルトランスフォーメーションへの取り組みをサポートします。

なぜでしょうか 安全で信頼できる産業運営のためのCybersecurity。

サイバーSecurity サービスは、増大するサイバー脅威や規制圧力から産業活動を保護します。ランサムウェア、安全でないネットワーク、コンプライアンスギャップなどのリスクに対処しながら、稼働時間、安全性、運用パフォーマンスを維持しながら、安全性と可用性が重要な環境にいる資産所有者と運営者にサービスを提供します。

お問い合わせいただき、無料のサイバー・レディネス・アセスメント(1日の単一サイト評価とレポート)をリクエストしてください。

回答はありません

利点

  • 多層防御OTセキュリティモデルを使用して、セーフティクリティカルな産業システムをランサムウェア、侵入、ラテラルムーブメントから保護し、ダウンタイム、プロセスの中断、物理的な安全事故の可能性を減らします。
  • 構造化された評価、リスクベースの設計、実際の産業環境に合わせた監査可能なSecurity 管理を通じて、組織がIEC 62443、NIS2、および英国のサイバーセキュリティおよびレジリエンス法案を満たすことを可能にします。
  • 安全なネットワークセグメンテーション、役割ベースのアクセス制御、監視を通じて、OTシステムへの制御および監視アクセスを提供し、セキュリティ体制と説明責任を向上させながら、可用性と安全性を維持します。

主要な機能